Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0082 - Toggle clamps latch vertical with catch plate
Bill of material
K0082.0140
BESTKIPP
Order No.
K0082.0140
MATERIAL
Main
Steel
POS
Position
OG
opening angle of handle
145 °
HANDKRAFT
hand force
100 N
F2
Holding force
2000 N
F1
pull force
1800 N
A
Length
26 mm
A1
Length
13 mm
A2
Length
4.5 mm
A3
Length
11 mm
A4
Length
24 mm
B
width
36 mm
B1
width
24 mm
B2
width
19 mm
B3
width
16 mm
D
diameter
5.2 mm
D1
diameter
4 mm
H
height
42 mm
L1MIN
travel path
1 mm
L1MAX
travel path
25 mm
L2
Clamp travel
22 mm
L3
Length
76 mm
S
height
2.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1116 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035250
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.